Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    931.84.629 DOOR CLOSER DCL 15 SILV.
    Specificatie
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • ProductfamilieWooden Swing Door
    • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)207
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-titelDoor Components 

    Beschikbaarheid regio

    Azië