Publiceer je producten
Greep, 550-33GKLT
Greep, 550-33GKLT
Greep, 550-33GKLT
    HEWI

    Greep, 550-33GKLT

    4.6 van de 5 sterren4.6(10 reviews)
    Stootgreep Systeem 111 van solid-gekleurde polyamide, diameter 33 mm, voor eenzijdig en gepaarde montage op glas, hout, kunststof en metalen deuren (Aluminium: 1- tot 3-kamer, stalen 1-kamer-profiel), Belastbaarheid als wisselende belasting 100 kg met hout en metal deuren, wisselende belasting 50 kg voor kunststof deuren, met 2 bevestigingspunten, gehechtheid buiten het slot of in het slot, alsook door het slot. Hoekgreep uitgevoerd in gebogen vorm, met rechte aansluiting, voorbereid voor installatie voor leaf-deuren, in combinatie met BA5.0 voor profieldeuren, de greep voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm. asmaat 300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.550-33GKLT
    • ProductfamilieHardware
    • ProductgroepDoor fittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)333
    • Breedte (mm)145
    • Diepte (mm)85
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoor Hardware
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 25
    • OmniClass-titelDoor Accessories