Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Specificatie
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • ProductfamilieWooden Swing Door
    • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)98
    • Breedte (mm)48
    • Diepte (mm)448.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-titelDoor Components 

    Beschikbaarheid regio

    Azië