Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Specificatie
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • ProductfamilieWooden Swing Door
    • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)102
    • Breedte (mm)76
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-titelDoor Components 

    Beschikbaarheid regio

    Azië