Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
Specificatie
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • ProductfamilieWooden Swing Door
  • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-05-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)102
  • Breedte (mm)102
  • Diepte (mm)14
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • OmniClass-nummer23-17 11 11
  • OmniClass-titelDoor Components 

Beschikbaarheid regio

Azië