Publiceer je producten
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Gearchiveerd

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specificatie
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Curved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • ProductfamilieOutdoor Furniture
    • ProductgroepSofiero
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-titelBenches

    Soortgelijke producten

    4.3 van de 5 sterren 4.3 (172)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (42)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (11)
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (129)
    3.3 van de 5 sterren 3.3 (19)