Publiceer je producten
Loodvervangers LV-ZN
Loodvervangers LV-ZN

    Loodvervangers LV-ZN

    De Compri lv-zn loodvervanger uit polyester wordt als waterkering toegepast in verschillende details. Hiervoor zijn naast de rechte lengtes ook binnen- en buitenhoeken en eindstukken in verschillende uitvoeringen leverbaar. De delen zijn voorzien van een overlapverbinding welke met een polymeerkit waterdicht en flexibel wordt verbonden. De zichtranden zijn voorzien van een vlamdovende grijze coating die daarmee het uiterlijk heeft van lood. Naast de standaardprofielen en hoeken zijn ook maatwerk-hulpstukken te verkrijgen. Informeer bij onze technisch adviseurs tijdig naar de mogelijkheden. Eigenschappen: Snelle montage en licht in gewicht (ca. 3 kg/m2 ) Vaste binnen-" buitenhoeken en eindstukken Leverbaar in elke RAL kleur Minder diefstalgevoelig t.o.v. lood Handelslengtes van 2500 mm Zichtzijde in grijze vlamdovende coating (RAL 7005)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Compri_LV-ZN
    • ProductfamilieLead Replacement Compri
    • ProductgroepLead replacement
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)1.29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories

    Beschikbaarheid regio

    Europa