Publiceer je producten
Trelleborg W2L klemvoegenband (Waterkerende Systemen)
Trelleborg W2L klemvoegenband (Waterkerende Systemen)

    Trelleborg W2L klemvoegenband (Waterkerende Systemen)

    Trelleborg W2L is een klemvoegenband uit SBR voor aansluitingen tussen bestaande en nieuw te storten betondelen. Een zijde wordt tegen de bestaande beton geklemd en de andere zijde wordt ingestort.

    Trelleborg W2L voegenbanden zijn bijzonder geschikt voor betonbouwprojecten met grote voegbewegingen" frequente belastingen en lage temperaturen. De Trelleborg W2L voegenbanden voldoen aan de NEN 7030 en de DIN 7865.

    Onderlinge verbindingen van de Trelleborg W2L voegenband worden gevulkaniseerd. Hakron kan ook het aanbrengen en/of vulkaniseren op de bouwplaats verzorgen. Deze dienst verlenen wij in samenwerking met onze divisie Innofix.

    Specificatie
    • EN 7030 

      DIN 7865.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.W2L
    • ProductfamilieJoint Tape
    • ProductgroepTrelleborg
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories

    Beschikbaarheid regio

    Europa