Publiceer je producten
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV
Loodvervangers LV

    Loodvervangers LV

    De compri LV loodvervanger uit polyester wordt als waterkering toegepast in verschillende details.

    Hiervoor zijn naast de rechte lengtes ook binnen- en buitenhoeken en eindstukken in verschillende uitvoeringen leverbaar.

    De delen zijn voorzien van een overlapverbinding welke met een polymeerkit waterdicht en flexibel wordt verbonden.

    De zichtranden zijn voorzien van een vlamdovende grijze coating die daarmee het uiterlijk heeft van lood.

    Naast de standaardprofielen en hoeken zijn ook maatwerk-hulpstukken te verkrijgen. Informeer bij onze technisch adviseurs tijdig naar de mogelijkheden.

    Eigenschappen:

    Snelle montage en licht in gewicht (ca. 3 kg/m 2 )
    Vaste binnen-" buitenhoeken en eindstukken
    Leverbaar in elke RAL kleur
    Minder diefstalgevoelig tov lood
    Handelslengtes van 2500 mm
    Zichtzijde in grijze vlamdovende coating (RAL 7005)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Compri_LV
    • ProductfamilieLead Replacement Compri
    • ProductgroepLead replacement
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)1.29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieReinforcing Bar
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories