Publiceer je producten
Loodvervangers LVS
Loodvervangers LVS

    Loodvervangers LVS

    Het Compri lvs profiel wordt toegepast als waterkering in een borstwering. Door de standaard lengten van 2500 mm ontstaat een strakke gevellijn en is er een minimum aan montagetijd benodigd. Eigenschappen: Snelle montage en licht in gewicht (ca. 3 kg/m2) Vaste binnen- buitenhoeken en kopschotten Leverbaar in elke RAL kleur Levensduur verwachting > 20 jaar Minder diefstalgevoelig t.o.v. lood Handelslengten van 2500 mm Zichtzijde in grijze vlamdovende coating (RAL 7005) Aandachtspunt bij montage van onderlinge verbindingen: Ondergrond droog en vuilvrij maken Twee rillen Hechtkit 2000 aanbrengen (niet uitkammen) Lees de gebruiksinstructie op de koker Hechtkit 2000 Verbindingen 10 mm vrijhouden.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Compri_LVS
    • ProductfamilieLead Replacement Compri
    • ProductgroepLead replacement
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)1.29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories