Publiceer je producten
Metselwerk latei (Spouw- en Gevelverankering)
Metselwerk latei (Spouw- en Gevelverankering)
Metselwerk latei (Spouw- en Gevelverankering)

    Metselwerk latei (Spouw- en Gevelverankering)

    Stalen lateien worden toegepast boven openingen in metselwerkgevels. Dit gebeurt om de belasting van het boven de opening liggende metselwerk over te dragen naar de naast de opening aanwezige metselwerkvlakken. De lateien liggen in het buiten- en/of binnenmetselwerk en worden aan beide zijden van de dagkant op het metselwerk gelegd. De lateien zijn erop berekend om het volledige metselgewicht te dragen. Door het geringe eigen gewicht van de stalen latei ontstaat een forse besparing op arbeid en materiaal. Standaard lateien uit voorraad Zie de informatie bij de genoemde lateien Maatwerk lateien Naast de standaard lateien produceren wij ook volop maatwerk. Deze opdrachten lopen via Certacon B.V. De afdeling Engineering berekent en ontwikkelt de latei voor uw project. Bijvoorbeeld combi-lateien (binnen-buiten), lateien met spouwafdichting, rond gewalste of rond gesneden lateien, verdiept opgelegde lateien en lateien met speciale vormen, zoals een haaks omgezette voorzijde, enzovoort. Ook combinaties met metselwerkwapening zijn mogelijk. Of bijvoorbeeld het koppelen van een rollaag, aan en/of onder een latei met RVS rollaagbeugels. Neem voor technische informatie contact op met Certacon. Meer over Certacon leest u achterin deze catalogus.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.latei
    • ProductfamilieCurtain Slab
    • ProductgroepHP Click
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)90
    • Breedte (mm)870
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)2.74
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Beams & Lintels