Publiceer je producten
Voegenbanden Trelleborg FMS (Waterkerende systemen)

Voegenbanden Trelleborg FMS (Waterkerende systemen)

Trelleborg FMS is een binnenliggende dilatatievoegenband samengesteld uit SBR; voorzien van stalen hechtingplaten. Veelal voorgeschreven en toegepast in bijvoorbeeld tunnelbouw, waar de dilatatie doorloopt in verband met de waterdichtheid. Trelleborg FMS voegenbanden zijn bijzonder geschikt voor betonbouwprojecten met grote voegbewegingen, frequente belastingen en lage temperaturen. De Trelleborg FMS voegenbanden voldoen aan de NEN 7030 en de DIN 7865.
Technische specificatie
  • Unieke ref.voegenband_FMS
  • ProductfamilieJoint Tape
  • ProductgroepTrelleborg FMS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)25000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRubber
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes