Publiceer je producten
Locarno Towel hook
Locarno Towel hook

    Locarno Towel hook

    Locarno Towel hook
    Specificatie
    • Surfaces: - 04838000 Chrome - 04838140 Brushed Bronze - 04838250 Brushed Gold Optic - 04838670 Matt Black - 04838820 Brushed Nickel - 04838830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • concealed fastening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04838USA
    • ProductfamilieHooks
    • ProductgroepLocarno
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)1.63
    • Breedte (inch)1.75
    • Diepte (inch)2.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-titelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings