Publiceer je producten
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
    Specificatie
    • Surfaces: - 04932920 Rubbed Bronze - 04932830 Polished Nickel - 04932820 Brushed Nickel - 04932000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04932USA
    • ProductfamilieHand showers
    • ProductgroepCroma 100 Classic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2.56
    • Breedte (mm)4.5
    • Diepte (mm)9.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures