Publiceer je producten
Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM

    Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM

    Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    Specificatie
    • Surfaces: - 04948820 Brushed Nickel - 04948400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04948USA
    • ProductfamilieHand showers
    • ProductgroepCroma Select E
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3
    • Breedte (mm)4.25
    • Diepte (mm)9.63
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures