Publiceer je producten
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf

    AddStoris Roll holder with shelf

    4.2 van de 5 sterren4.2(11 reviews)
    AddStoris Toilet paper holder with shelf
    Specificatie
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41772XXX
    • ProductfamilieRoll holders
    • ProductgroepAddStoris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)77
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)605.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting