Unieke ref.: | 27154000 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | Croma |
Product groep: | Shower pipes with mixer |
Breedte (mm): | 285 |
Hoogte (mm): | 1426 |
Diepte (mm): | 352 |
Publicatiedatum: | 2019-03-26 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27154000 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27154000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27154000 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4011097625225 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/27154000
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 4.47 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Douches |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Showers |
UNSPSC code: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code : | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Showers |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower heads |
NBS Reference Code : | 35-06-81 |
NBS Reference Beschrijving: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass Titel: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 352 mm |
Height | 1426 mm |
Width | 285 mm |
BIMobject®