Publiceer je producten
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Specificatie
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.27486001
    • ProductfamilieOverhead showers
    • ProductgroepRaindance S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)3
    • Breedte (inch)5.38
    • Diepte (inch)5.38
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures