Publiceer je producten
Comfortflex Shower hose 160 cm
Comfortflex Shower hose 160 cm

    Comfortflex Shower hose 160 cm

    Comfortflex Shower hose 160 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 28168000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28168000
    • ProductfamilieShower hoses
    • ProductgroepComfortflex
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)15
    • Breedte (mm)15
    • Diepte (mm)1600
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)274
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011535
    • ETIM-naamShower hose
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures