Publiceer je producten
Logis Towel hook
Logis Towel hook

    Logis Towel hook

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    Logis Towel hook
    Specificatie
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.40511000
    • ProductfamilieHooks
    • ProductgroepLogis
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)18
    • Breedte (mm)18
    • Diepte (mm)42
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)129
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-titelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings