Publiceer je producten
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook

    AddStoris Single hook

    4.8 van de 5 sterren4.8(13 reviews)
    AddStoris Towel hook
    Specificatie
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41742XXX
    • ProductfamilieHooks
    • ProductgroepAddStoris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)21
    • Breedte (mm)16
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)67
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting