Publiceer je producten
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover

    AddStoris Roll holder with cover

    AddStoris Toilet paper holder with cover
    Specificatie
    • Surfaces: - 41753820 Brushed Nickel - 41753000 Chrome - 41753140 Brushed Bronze - 41753340 Brushed Black Chrome - 41753670 Matt Black - 41753700 Matt White - 41753990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41753XXX
    • ProductfamilieRoll holders
    • ProductgroepAddStoris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)86
    • Breedte (mm)153
    • Diepte (mm)116
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)593.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting