Publiceer je producten
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook

    AddStoris Double hook

    4.9 van de 5 sterren4.9(7 reviews)
    AddStoris Towel hook double
    Specificatie
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41755XXX
    • ProductfamilieHooks
    • ProductgroepAddStoris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)21
    • Breedte (mm)66
    • Diepte (mm)36
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)125.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting