Publiceer je producten
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Technische specificatie
    • Unieke ref.60104XXX
    • ProductfamilieHalf pedestals
    • ProductgroepGladeLake S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)305
    • Breedte (mm)205
    • Diepte (mm)290
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)7.96
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011331
    • ETIM-naamSiphon cover
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks