Publiceer je producten
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush

    60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush

    GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush 

    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60106450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • centre-distance wall mounting: 180 mm
      • installation type: wall-mounted
      • CE conformed

    Technische specificatie
    • Unieke ref.60106XXX
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepGladeLake S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2207
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets