Publiceer je producten
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
Specificatie
  • Surfaces: - 60155450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Technische specificatie
  • Unieke ref.60155XXX
  • ProductfamilieWashbasins
  • ProductgroepXuniva S
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)175
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures