Publiceer je producten
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    Specificatie
    • Surfaces: - 60194450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Technische specificatie
    • Unieke ref.60194XXX
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepEluPura Q
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets