Publiceer je producten
Draaipoort Euro 2 Heracles - dubbel
Draaipoort Euro 2 Heracles - dubbel
Draaipoort Euro 2 Heracles - dubbel
Draaipoort Euro 2 Heracles - dubbel
Draaipoort Euro 2 Heracles - dubbel
    Heras

    Draaipoort Euro 2 Heracles - dubbel

    De Euro 2 is een veelzijdige draaipoort en zeer geschikt om de toegang tot uw terrein veilig af te sluiten. De 180° opendraaiende poort met een maximale doorgang van 10 meter, biedt alle ruimte aan voertuigen en voetgangers. Met het moeilijk te forceren sluitwerk staat de Euro 2 voor optimale beveiliging. De ruime keuze aan accessoires, invullingen, mogelijke breedtes en hoogtes maken dat de Euro 2 draaipoort altijd aansluit bij uw specifieke wensen.

    Daarmee is deze poort uitermate geschikt voor bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, onderwijsinstellingen, parkeergarages en sportverenigingen. De poort is eenvoudig aan te passen aan vele beveiligingsbehoeften. Lees meer in de brochure over de verschillende vergrendelingen, stijlen en uitbreidingsmogelijkheden.

    Specificatie
    • • Categorie: Draaipoort

      • Onderhoudsadvies om de 6 maanden

      • Verwachte levensduur: 100000 cycli

      • Materiaal: staal

      • Naam: Euro 2

      • Nominale hoogte: 1000 - 2500

      • Nominale lengte: 1935 - 10035

      • Garantiebeschrijving: 1 jaar

      • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar

      • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar

      • Garantieduur Eenheid: 1 jaar

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Swing-gate-Euro-2-Heracles-double-baseplate
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepGates
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)10000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHinged gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 17
    • OmniClass-titelSwinging Gates

    Beschikbaarheid regio

    Europa