De Euro 2 is een veelzijdige draaipoort en zeer geschikt om de toegang tot uw terrein veilig af te sluiten. De 180° opendraaiende poort met een maximale doorgang van 10 meter, biedt alle ruimte aan voertuigen en voetgangers. Met het moeilijk te forceren sluitwerk staat de Euro 2 voor optimale beveiliging. De ruime keuze aan accessoires, invullingen, mogelijke breedtes en hoogtes maken dat de Euro 2 draaipoort altijd aansluit bij uw specifieke wensen.
Daarmee is deze poort uitermate geschikt voor bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, onderwijsinstellingen, parkeergarages en sportverenigingen. De poort is eenvoudig aan te passen aan vele beveiligingsbehoeften. Lees meer in de brochure over de verschillende vergrendelingen, stijlen en uitbreidingsmogelijkheden.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
IJsland |
Italië |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oostenrijk |
Polen |
Roemenië |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |