Publiceer je producten
Spijlenhekwerk Atlas Grence 180-200-250
Spijlenhekwerk Atlas Grence 180-200-250
    Heras

    Spijlenhekwerk Atlas Grence 180-200-250

    3.8 van de 5 sterren3.8(12 reviews)

    Grence Atlas is een sterk en robuust hekwerk, gefabriceerd met de nieuwe ‘stent’-techniek. Hierbij wordt perslucht in de ronde, verticale spijlen geblazen om ze stevig vast te zetten in de boven- en onderliggers. Deze ‘schone’ techniek verbruikt minder energie en dankzij het gladde oppervlak zonder lasnaden is het hekwerk minder gevoelig voor vocht en vuil. Lagere hekken worden geleverd met plastic veiligheidsdoppen voor bovenop de verticale spijlen ter voorkoming van ongelukken.

    Dit solide hekwerk is ideaal voor kantoren, scholen en andere prominente zichtlocaties.

    • Nieuwste ‘stent’-productietechniek (geen laswerk)
    • Elegante uitstraling voor prominente zichtlocaties
    • Makkelijk te combineren met toegangspoorten en detectiesystemen
    • Veilig en geschikt voor elk terrein
    • Vocht- en vuilresistent
    Specificatie
    • • Categorie: Spijlenhekwerk

      • Materiaal: staal

      • Naam: Atlas

      • Nominale hoogte: 932 - 2400

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Fence-Grence-Atlas-180-200-250
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepFencing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)2360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 19 17
    • OmniClass-titelOrnamental Metal Fences

    Beschikbaarheid regio

    Europa