Publiceer je producten
Spijlenhekwerk Orpheus
Spijlenhekwerk Orpheus
Spijlenhekwerk Orpheus
    Heras

    Spijlenhekwerk Orpheus

    4.1 van de 5 sterren4.1(9 reviews)

    Dit hekwerk combineert een moderne stijl met duurzaamheid en veiligheid. De verticale, ronde spijlen worden stevig aan de onder- en boven liggers vast gelast om een onneembare barrière te vormen (de maximale opening tussen de spijlen bedraagt 110 mm). Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping.

    Lagere hekwerken hebben op elke spijl een zwarte plastic veiligheidsdop om letsel te voorkomen. Voor oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn speciale hangende vakken verkrijgbaar.

    Dit volledig gelaste hekwerk wordt geleverd in hoogtes tot 2430 mm, en is beschikbaar in een thermische verzinkte of voorverzinkte uitvoering voorzien van een poedercoating in RAL-kleuren.

    De panelen worden met behulp van extra stevige blinde verbindingen (of optionele beugels) aan solide, vierkante staanders (met of zonder voetplaat) bevestigd. Dit maakt een flexibele inpassing in klant specifieke oplossingen mogelijk.

    • Aantrekkelijke, unieke uitstraling
    • Veilig en duurzaam
    • Schuif– en draaipoorten leverbaar in hetzelfde ontwerp
    • Voorverzinkt met poedercoating of optioneel thermisch verzinkt zonder of met poedercoating
    Specificatie
    • • Categorie: Spijlenhekwerk

      • Materiaal: staal

      • Naam: Orpheus

      • Nominale hoogte: 935 - 2400

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Fence-Orpheus
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepFencing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)2360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 19 17
    • OmniClass-titelOrnamental Metal Fences

    Beschikbaarheid regio

    Europa