Publiceer je producten
sGate Top geleiding
sGate Top geleiding
sGate Top geleiding
    Heras

    sGate Top geleiding

    Speedgates van Heras vormen de ideale combinatie tussen toegangsverlening, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties waar veel voertuigbewegingen zijn en een optimale beveiliging essentieel is. Speedgates met bovengeleiding vinden hun toepassing met name in parkeergarages, appartementencomplexen of andere situaties waarbij openingen in gevels gecontroleerd afgesloten moeten worden. Een perfect sluitende oplossing, met vrijheid in design en afwerking, volledig op maat gemaakt in onze eigen fabriek. Opgebouwd uit beproefde en onderhoudsarme componenten waardoor kwaliteit en continuiteit gewaarborgd zijn.

    Kwaliteit

    CPR-bouwproducten zijn op basis van uniforme en transparante regelgeving gekeurd. De verordening verplicht om bij CE-producten een Declaration of Performance (DoP) mee te leveren. De sGate voldoet hieraan: bekijk hier het certificaat.

    Toepassingen

    Speedgates met bovengeleider worden voornamelijk toegepast in situaties waar openingen in gevels gecontroleerd afgesloten dienen te worden. Door het gebruik van een bovengeleider wordt er een specifieke hoogtebeperking aangebracht aan de toegangsopening voor voertuigen, wat deze uitvoering van de speedgate geschikt maakt voor appartementencomplexen en parkeergarages.

    Specificatie
    • • Totale breedte: 3000 - 6000 mm

      • Totale hoogte: 2000 - 4000 mm

      • Brutogewicht: 550 - 1100 kg

      • Spanning: 240 V

      • Leveringsfase: 1

      • Frequentie: 50/60

      • Categorie: Speedgates / bi-folding gates

      • Onderhoudsadvies elke 6 maanden of 50.000 cycli

      • Materiaal: staal

      • Naam: sGate Top geleid

      • Nominale hoogte: 2000 - 4000

      • Nominale lengte: 3000 - 6000

      • Garantiebeschrijving: 1 jaar

      • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar

      • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar

      • Garantieduur Eenheid: 1 jaar

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Folding-gate-sGate-Top
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepGates
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4000
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)1100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFolding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 19
    • OmniClass-titelFolding Gates