Publiceer je producten
Wiki Single leaf
Wiki Single leaf
    Heras

    Wiki Single leaf

    De Wiki speedgate is een van de hogesnelheidsvouwpoorten van Heras. Dankzij het ontwerp en de constructie is deze poort

    ideaal voor faciliteiten en ingangen met beperkte ruimte, waar het installeren van een schuifpoort geen optie is. Het slimme

    ontwerp, gecombineerd met een betrouwbare en hoogwaardige poortaandrijving, zorgt voor een snelle opening en sluiting,

    waardoor de Heras Speedgates ook geschikt zijn voor drukke gebieden met veel verkeer.

    De poort wordt volledig gemonteerd geleverd vanuit de fabriek en beschikt over een unieke scharnieroplossing en aangepaste

    poortaandrijving voor veilige werking, zelfs onder zware omstandigheden met lage temperaturen, sneeuw en ijs.

    De automatische speedgate is geoptimaliseerd voor een snelle, soepele en veilige doorgang. Door het gebruik van zelfvergrendelende elektromechanische motoren in combinatie met een mechanische bovenvang blijft de poort zelfs bij stroomuitval veilig vergrendeld.

    Specificatie
    • • Category: Speedgates/Bi-folding gates

      • Voltage: 230 VAC, 10A, 1 fase

      • Afwerking: Thermisch verzinkt of Thermisch verzinkt en poeder coating(80 μm dik; 80 buchholz hardheid)

      •  Poortvleugel invulling

      - Verticale vierkante spijlen 30 x 30 mm (45 graden gedraaid). Hart-op-hart afstand: 142 mm
      - Verticale vierkante spijlen 30 x 30 (vlak). Hart-op-hart afstand: 130 mm
      - Verticale ronde spijlen 30 mm. Hart-op-hart afstand: 130 mm
      - Staalmat Pallas 868

      • Onderhoud advies: iedere 6 maanden of 50.000 cycli

      • Materiaal: Staal

      • Hoogte: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Doorgang: 2000 - 2500 - 3000 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Folding-gate-Wiki-single
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepGates
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFolding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 19
    • OmniClass-titelFolding Gates

    Beschikbaarheid regio

    Europa