Publiceer je producten
HVM-barrière (crash rated)
Heras

HVM-barrière (crash rated)

Heras 94x-slagbomen zijn zware, dubbele slagbomen die bestand zijn tegen aanslagen met voertuigen en uitstekend scoren op de strenge botscertificeringstest PAS 68.
De 94x-serie is schaalbaar en daardoor kan het beveiligingsniveau worden verhoogd als de veiligheidseisen voor het terrein worden aangescherpt.

De 94x-serie heeft een ondiepe fundering die in allerlei omgevingen binnen en buiten is te plaatsen. Ze zijn eenvoudig te installeren tegen lage kosten. De 94x-serie is geschikt voor hoge verkeersvolumes en beschermt hoog risicolocaties waar een aanslag met een voertuig een reële bedreiging vormt.

Het innovatieve en lichtgewicht cassette ontwerp met dubbele slagboom beweegt sneller en gaat langer mee dan gangbare slagboomsystemen die alleen maar “groot en zwaar” zijn uitgevoerd.

Deze slagboom is bovendien snel en eenvoudig te vervangen in geval van een aanval of botsing, met minimale uitval van de beveiligingsvoorziening.

Hoewel de 94x-slagbomen in eerste instantie zijn bedoeld voor toegang en controle, zijn ze ook binnen de grenzen van terreinen te gebruiken om specifieke locaties of locaties met verhoogde risico’s af te schermen. In combinatie met andere beveiligingssystemen zijn er bijvoorbeeld streng beveiligde voertuigsluizen mee te creëren. De serie is leverbaar in verschillende afmetingen en heeft PAS 68 botsproeven doorstaan met vrije doorgangen tot 6 meter

Specificatie
  • • Categorie: Slagboom

    • Onderhoudsadvies om de 6 maanden

    • Materiaal: staal / composiet

    • Naam: B94x-serie (B942 en B943)

    • Nominale hoogte: 1600

    • Nominale lengte: 4000 - 6000

    • Garantiebeschrijving: 1 jaar

    • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar

    • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar

    • Garantieduur Eenheid: 1 jaar

Technische specificatie
  • Unieke ref.HVM-Barrier
  • ProductfamilieLandscaping
  • ProductgroepGates
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-12-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1600
  • Breedte (mm)6000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalComposite
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
  • IFC-classificatieObject