Publiceer je producten
sGate Trackless (Enkele vleugel)
sGate Trackless (Enkele vleugel)
sGate Trackless (Enkele vleugel)
    Heras

    sGate Trackless (Enkele vleugel)

    Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegang & controle, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties met veel voertuigbewegingen waar gecontroleerde toegang essentieel is. sGate trackless is uitermate geschikt voor locaties waar:

    • Onbeperkte hoogte belangrijk is
    • Een geleidegoot in de grond niet mogelijk is (ophoping van bijv. zand, stenen of vuil in de geleidegoot)
    • De poort naadloos moet worden geïntegreerd met de hekwerklijn
    • Snel openen en optimale beveiliging essentieel zijn

    De poort is beschikbaar in verschillende breedtes, beschikbaar met enkele en dubbele poortvleugel, en kan op maat worden gemaakt voor uw locatie.

    Ontworpen en ontwikkeld met beproefde en onderhoudsarme componenten waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Om een absoluut glad oppervlak en een perfect uiterlijk te garanderen, is iedere sGate afgewerkt met een epoxy primer en een poeder coating, conform EN 5254.

    De poortaandrijvingen met noodontgrendeling worden in de kolom(men) ingebouwd en zijn bereikbaar via een afsluitbaar serviceluik. De dubbele aandrijfas zorgt voor een optimale krachtverdeling van motor tot poortvleugel. Een veilige werking wordt gegarandeerd door twee sets fotocellen; elke cel heeft een eigen kanaal om interferentie tegen te gaan. Speciale veiligheidslijsten voorkomen beknelling bij de verbindingspunten.

    Specificatie
    • • Totale breedte: 3000 - 8000 • Totale hoogte: 2000 - 3000 • Brutogewicht: 495 - 855 • Spanning: 240 • Leveringsfase: 1 • Frequentie: 50/60 • Categorie: Speedgates / bi-folding gates • Onderhoudsadvies elke 6 maanden of 25.000 cycli • Materiaal: staal • Naam: sGate Trackless • Nominale hoogte: 2000 - 3000 • Nominale lengte: 3000 - 8000 • Garantiebeschrijving: 1 jaar • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar • Garantieduur Eenheid: 1 jaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Single-leaf-sGate
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepGates
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)4000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)855
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFolding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 19
    • OmniClass-titelFolding Gates