Publiceer je producten
Schuifpoort Delta (dubbele vleugel)
Schuifpoort Delta (dubbele vleugel)
Schuifpoort Delta (dubbele vleugel)
    Heras

    Schuifpoort Delta (dubbele vleugel)

    4.3 van de 5 sterren4.3(16 reviews)

    Een stijlvolle en veilige vrijdragende schuifpoort die qua vormgeving naadloos aansluit bij de spijlenhekwerken Heracles, Atlas en Athos. Keer op keer veilig openen en sluiten, het is de eerste vereiste aan een vrijdragende schuifpoort. Bij de keuze voor een schuifpoort voor bijvoorbeeld een kantoorpand, distributieopslag, luchthaven of haventerrein spelen aansluiting bij de omgeving en situatie een belangrijke rol.

    Betrouwbaar

    Met meer dan 70.000 geïnstalleerde exemplaren in de afgelopen 30 jaar heeft deze betrouwbare, solide en robuuste schuifpoort zijn bestaansrecht bewezen. Het vrijdragende systeem garandeert een probleemloze open- en sluitbeweging. Storingen door ophoping van vuil of sneeuw behoren tot het verleden dankzij het ontbreken van een rail. Dit betekent onbezorgd gebruik en een langere levensduur.

    Modulair opbouw versus ge-preassembleerd

    Hartje centrum, op het dak van een parkeergarage of op een locatie ingeklemd tussen bebouwing, in de bestaande hekwerklijn: de schuifpoort wordt eenvoudig, ter plekke geassembleerd. Is er behoefte aan een zo kort mogelijke installatietijd met minimale verstoring van de bedrijfstoegang? De Delta kan ook als volledig ge-preassembleerde poort op locatie worden geleverd.

    Kwaliteit

    CPR-bouwproducten zijn op basis van uniforme en transparante regelgeving gekeurd. De verordening verplicht om bij CE-producten een Declaration of Performance (DoP) mee te leveren. De Delta voldoet hieraan, via de link download je de certificaten voor: elektrisch en handbediende poorten.

    Specificatie
    • • Categorie: Schuifpoort

      • Onderhoudsadvies elke 12 maanden of 30.000 cycli

      • Verwachte levensduur: 200000 cycli

      • Materiaal: aluminium en staal

      • Naam: Delta

      • Nominale hoogte: 1000 - 2500

      • Nominale lengte: 3087 - 9337

      • Garantiebeschrijving: 1 jaar

      • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar

      • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar

      • Garantieduur Eenheid: 1 jaar

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding-gate-Delta-double-leaf
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepGates
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)19000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 15
    • OmniClass-titelSliding Gates