Publiceer je producten
Schuifpoort uGate 120
Schuifpoort uGate 120
Schuifpoort uGate 120
Schuifpoort uGate 120
    Heras

    Schuifpoort uGate 120

    De schuifpoort uGate van Heras zorgt voor een hoog beveiligingsniveau bij grotere doorgangen. De uitvoering met enkele poort biedt een vrije breedte van 12 meter, terwijl bij de dubbele variant de vrije doorgang maximaal 24 meter bedraagt.

    De poort is leverbaar in verschillende hoogten, variërend van 1,8 tot 2,5 meter. De sterke zelfdragende aluminium constructie is licht qua gewicht en maakt wieltjes – die door vuil of sneeuw kunnen blokkeren – overbodig.

    Deze elektrisch te bedienen poort is leverbaar met een Heracles- of Atlas-vulling voorzien van poedercoating in een RAL-kleur.

    De uGate is CPR-, DoP- en EN-gecertificeerd en leent zich uitstekend voor het toepassen van toegangscontrole en beveiligingsopties. Dit maakt de uGate uitermate geschikt voor havens, high-risk terreinen, luchthavens, transport- en distributiecentra en militaire terreinen.

    Specificatie
    • • Categorie: Schuifpoort

      • Onderhoudsadvies elke 12 maanden of 30.000 cycli

      • Verwachte levensduur: 200.000 cycli

      • Materiaal: aluminium

      • Naam: uGate

      • Nominale hoogte: 1.800 - 2500

      • Nominale lengte: 9.930- 11.925

      • Garantiebeschrijving: 1 jaar

      • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar

      • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar

      • Garantieduur Eenheid: 1 jaar

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding-gate-uGate-120
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepGates
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)12000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 15
    • OmniClass-titelSliding Gates