Publiceer je producten
Spijlenhekwerk TR800
Spijlenhekwerk TR800
Spijlenhekwerk TR800
Spijlenhekwerk TR800
    Heras

    Spijlenhekwerk TR800

    2.6 van de 5 sterren2.6(5 reviews)

    Heras Tangorail is een spijlenhekwerk systeem, met flexibele panelen die de contouren van de grond volgen om een optimale veiligheid en beveiliging van het terrein te bieden. De TR800 zorgt voor een maximale veiligheid zonder dat kinderen door of onder openingen kunnen glippen.

    Specificatie
    • • Category: Railings • Material: Steel • Name: Tangorail TR800 • Nominal Height: 850 - 1750 • Nominal Width: 2505 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tangorail-TR-800
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepFencing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1750
    • Breedte (mm)2565
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 19 17
    • OmniClass-titelOrnamental Metal Fences