Publiceer je producten
Vrij/bezet-garnituur, 162XAH02-230
Vrij/bezet-garnituur, 162XAH02-230
Vrij/bezet-garnituur, 162XAH02-230
Vrij/bezet-garnituur, 162XAH02-230
    HEWI

    Vrij/bezet-garnituur, 162XAH02-230

    4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)
    Vrij/Bezet-garnituur in H-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van roestvrij staal, bestaande uit: Deurkruk model 162X... van roestvrijstalen ronde buis in verstek (1.4301), diameter 21,3 mm met 1,5 mm wanddikte, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, met stelschroef M5 als extra fixatie van de deurkruk met de krukstift voor een optimale krachtoverbrenging in het deurblad. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur voorgemonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. Rozetten: model 305.21X... en 306.23X..., onderconstructie voor rozetten 305.21X... in kunststof-staalcomposiet met zwart zink/nikkel-oppervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M5 roestvrij stalen- en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant. Afdekkap voor rozetten, rond, van roestvrij staal (1.4301), diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, 1,5 mm wanddikte. Oppervlak mat geborsteld. Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 garnituur met vierkantstift 8 - 8,5 mm Gebruikscategorie: klasse 4 Duurzaamheid: klasse 7 Deurmassa: geen classificatie vastgelegd Brandwerendheid: klasse 0 Veiligheid: klasse 1 Corrosiebestendigheid: klasse 4 Inbraakveiligheid: klasse 0 Uitvoeringstype: A Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162XAH02-230
    • ProductfamilieHardware
    • ProductgroepDoor fittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoor Hardware
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 25
    • OmniClass-titelDoor Accessories
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors