Publiceer je producten
Dispenser voor hygiënezakjes, Matte editie, 477-06B750
Dispenser voor hygiënezakjes, Matte editie, 477-06B750
Dispenser voor hygiënezakjes, Matte editie, 477-06B750
    HEWI

    Dispenser voor hygiënezakjes, Matte editie, 477-06B750

    Dispenser voor hygiënezakjes uit de serie 477 - kubieke lichaam met zachte rondingen - eenvoudig en functioneel in een heldere en harmonieuze vormtaal - dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes op te nemen en eruit te verwijderen van kunststof - voor wandmontage - 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06B750
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)103
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)27
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers