Publiceer je producten
Dispenser voor papieren handdoekjes, 477-06-60005
Dispenser voor papieren handdoekjes, 477-06-60005
Dispenser voor papieren handdoekjes, 477-06-60005
    HEWI

    Dispenser voor papieren handdoekjes, 477-06-60005

    4.9 van de 5 sterren4.9(7 reviews)
    Dispenser voor papieren handdoekjes uit de serie 477 - rechthoekig gevormde houder met omzoomde uitnameopening - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papieren handdoeken, capaciteit ca. 450 stuks - gebruikersvriendelijke uitnameopening - eenvoudig te vullen en afsluitbaar - voor wandmontage - 310 mm breed, 459 mm hoog, 160 mm diep - container gemaakt van hoogwaardige, wit-transparante kunststof - rand van de opening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06-60005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)459
    • Breedte (mm)310
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS