Publiceer je producten
HEWI WC-borstelgarnituur
HEWI WC-borstelgarnituur
HEWI WC-borstelgarnituur
    HEWI

    HEWI WC-borstelgarnituur

    WC-borstelgarnituur van de serie 477 - borstelgreep met verwisselbare zwarte borstelkop van polyamide - borstelkop met gewelfde bodem en bolvormige, deels open bovengedeelte in ringvormige houder - bovengedeelte traploos draaibaar - de houder kan er gewoon af worden genomen, maar kan ook met diefstalbeveiliging worden gemonteerd - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 141 mm breed, 470 mm hoog en 140 mm diep - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-20B100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brush units
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)141
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units