Publiceer je producten
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 805-05-100
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 805-05-100
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 805-05-100

    Papierafvalemmers uit de serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient als afvalemmer voor gebruikte papieren handdoeken - capaciteit ca. 25 l - onzichtbare, geïntegreerde zakhouder - 300 mm breed, 510 mm hoog en 170 mm diep, muursokkel 15 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-05-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)510
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)185
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste