Publiceer je producten
LED-kantelspiegel, gemotoriseerd, 801-01-501
LED-kantelspiegel, gemotoriseerd, 801-01-501
LED-kantelspiegel, gemotoriseerd, 801-01-501
    HEWI

    LED-kantelspiegel, gemotoriseerd, 801-01-501

    Serie 801 Kantelspiegel LED, gemotoriseerd - Rechthoekige verlichte composiet spiegel met mat geborstelde randen - Geïntegreerde splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de rechter- en linkerkant - De gemotoriseerde spiegel kan maximaal 28° worden gekanteld en kan dus staand of zittend worden gebruikt. - voor wandmontage - met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, Bevestigd aan de achterkant van de spiegel - Lichtkleur instelbaar van warm wit tot koel wit (ca. 3000 - 6500 Kelvin), totaal vermogen ca. 10 watt. - Traploos dimbare lichtintensiteit - Bediening via onderhoudsvrije draadloze wandschakelaar - Draadloze wandschakelaar kan vrij op de muur worden geplaatst via zelfklevende montage of geïntegreerd in een frame van 55 mm in de elektrische installatie - Geheugenfunctie: de laatst geselecteerde lichtinstelling wordt opgeslagen voor later gebruik - LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44. - Spiegel 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik - Spiegels van gelaagd glas - Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E - CE- en UKCA-kenmerk in overeenstemming met EMC 2014/30/EU - Geschikt voor elektriciteitsnetten met netspanningen tussen 100 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz en 277 V voor de VS
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-01-501
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)69
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors