Publiceer je producten
Cosmeticaspiegel, 950-01-23001
Cosmeticaspiegel, 950-01-23001
Cosmeticaspiegel, 950-01-23001
Cosmeticaspiegel, 950-01-23001
    HEWI

    Cosmeticaspiegel, 950-01-23001

    Cosmeticaspiegel - ronde onverlichte spiegel - ingelijst in een metalen frame, matzwart gecoat - 3-voudige vergroting - spiegel en spiegeloppervlak diameter 220 mm - op rechte arm, beweegbaar lager, lengte 55 mm - totale diepte 113 mm - voor wandmontage, verdekte 3-puntsbevestiging - wandverbinding diameter 60 mm, 10 mm diep - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-01-23001
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)237
    • Breedte (mm)202
    • Diepte (mm)110
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors