Publiceer je producten
HEWI WC-borstelgarnituur
HEWI WC-borstelgarnituur
HEWI WC-borstelgarnituur
HEWI WC-borstelgarnituur
    HEWI

    HEWI WC-borstelgarnituur

    WC-borstelgarnituur van de serie 801 - met borstelsteel met ergonomische greep en zwarte borstelkop van polyamide - kegelvormig toelopende houder met grote invoeropening - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - borstelen wanneer de stekker in de container automatisch gecentreerd en onafhankelijk staat rechtop - met binnenreservoir in de houder voor opname van desinfectiemiddelen - houder is afneembaar - voor wandmontage - 575 mm hoog, 130 mm breed en 140 mm diep - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-20B100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)575
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 00
    • OmniClass-titelCleaning Equipment