Publiceer je producten
Wandsteun, Matte editie, 801-50B300
Wandsteun, Matte editie, 801-50B300
Wandsteun, Matte editie, 801-50B300
    HEWI

    Wandsteun, Matte editie, 801-50B300

    Wandsteun uit de serie 801 - twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen - dient om vast te houden en te steunen - belastbaar tot 100 kg - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van hoogwaardige mat polyamide met geïntegreerde stalen kern - montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal - afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen - verborgen bevestiging - uitval 600 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Toiletrolhouder 801.50B011, toilet-spoeling (draadloos) 801.50B060 en bodemsteun 950.50B021XA en 950.50B023XA achteraf aan te brengen - geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-50B300
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)78
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units