Publiceer je producten
HEWI Badkamerstoel
HEWI Badkamerstoel
HEWI Badkamerstoel
    HEWI

    HEWI Badkamerstoel

    Badstoel - mobiele, universele stoel met handdoekring - geschikt voor de doucheruimte - Filigraan rond buisontwerp gecombineerd met een ergonomische tweedelige zitting - aangenaam warme zitting en rugleuning van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd, in HEWI-kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit) - dood gewicht: 7,6 kg - 812 mm hoog, 455 mm breed - zitvlak 420 mm breed - Zithoogte: 480 mm - Hoogwaardig verchroomd frame - uitgerust met anti-slip voetdoppen - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-31040
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)812
    • Breedte (mm)455
    • Diepte (mm)581
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011027
    • ETIM-naamShower stool
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats