Publiceer je producten
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 800, AQ1-12M10860
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 800, AQ1-12M10860
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 800, AQ1-12M10860
    HEWI

    Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 800, AQ1-12M10860

    Eéngreeps wastafelmengkraan - mat zwart gepoedercoat, rond - Debiet 5 l/min - Keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar - Lamellenstraalregelaar met dynamische debietregeling 5 l/min, hoekinstelbaar en beveiligd tegen diefstal - Aansluiting via flexibele drukslangen met gevlochten warm-koude markering, 450 mm lang, G 3/8". - Ventielhuis Messing - Bedieningshendel met warm-koude markering - 140 mm hoog, projectie 160 mm - Stijve uitlaat - zonder afvoerset - geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551 - Geluidsklasse 1 - DVGW gecertificeerde
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AQ1-12M10860
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepFittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)140
    • Breedte (mm)42
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codeEF_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings