Publiceer je producten
Eengreeps-wastafelmengkraan, Matte editie, AQ1B12M10260
Eengreeps-wastafelmengkraan, Matte editie, AQ1B12M10260
Eengreeps-wastafelmengkraan, Matte editie, AQ1B12M10260
    HEWI

    Eengreeps-wastafelmengkraan, Matte editie, AQ1B12M10260

    Eengreeps-wastafelmengkraan - mat zwart gepoedercoat, rond, met gekleurd greepelement van polyamide in de HEWI kleuren 98 (signallwit) en 90 (diepzwart), mat - doorstroming 5 l/min - keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar - laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal - aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8 - kraanlichaam messing - open bedieningshendel met warm-koud-markering - 141 mm hoog, uitzwenking: 159 mm - uitloop star - zonder afvoergarnituur - geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551 - geluidsklasse 1 - DVGW gecertificeerde
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AQ1B12M10260
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepFittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)141
    • Breedte (mm)42
    • Diepte (mm)159
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codeEF_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings